Опубликуйте свои продукты
39747USA  AXOR ShowerSphere Overhead shower 370/220 2jet 1.75 GPM with adjustable shower arm
39747USA  AXOR ShowerSphere Overhead shower 370/220 2jet 1.75 GPM with adjustable shower arm
    AXOR

    39747USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 370/220 2jet 1.75 GPM with adjustable shower arm

    AXOR ShowerSphere Overhead shower 370/220 2jet 1.75 GPM with adjustable shower arm

    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 39747001 Chrome

      - 39747141 Brushed Bronze

      - 39747251 Brushed Gold Optic

      - 39747301 Polished Red Gold

      - 39747311 Brushed Red Gold

      - 39747331 Polished Black Chrome

      - 39747341 Brushed Black Chrome

      - 39747801 Stainless Steel Optic

      - 39747821 Brushed Nickel

      - 39747831 Polished Nickel

      - 39747951 Brushed Brass

      - 39747991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm

      • shower head size: 370 x 220 mm

      • spray type: PowderRain, Rain

      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing

      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min

      • overhead shower inclinable by 0-35°

      • material spray disc: metal

      • overhead shower removable for cleaning

      • Adjustable Shower Arm: for easy adjustment of shower head on body height, mechanical interlock in every position, steppless adjustment

      • shower arm length: 105 mm

      • metal shower arm

      • installation: wall

      • mounting type: concealed

      • connection type: basic set

      • suitable for continous flow water heaters

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка39747USA
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииAXOR ShowerSphere
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)253
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)310
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.96
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки