Опубликуйте свои продукты
39763XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 250 1jet with ceiling connector
39763XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 250 1jet with ceiling connector
    AXOR

    39763XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 250 1jet with ceiling connector

    AXOR ShowerSphere Overhead shower 250 1jet with ceiling connector

    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 39763000 Chrome

      - 39763140 Brushed Bronze

      - 39763250 Brushed Gold Optic

      - 39763300 Polished Red Gold

      - 39763310 Brushed Red Gold

      - 39763330 Polished Black Chrome

      - 39763340 Brushed Black Chrome

      - 39763800 Stainless Steel Optic

      - 39763820 Brushed Nickel

      - 39763950 Brushed Brass

      - 39763990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector
      • shower head size: 250 x 160 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • flow regulator: 12 l/min (with possible tolerances ± 10 %)
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 10,3 l/min
      • function from: 5,9 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min
      • minimum flow pressure: 0,9 bar
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • metal ceilling connector
      • ceiling connection length: 145 mm
      • installation: ceiling mounting
      • connection thread: G ½
      • suitable for continous flow water heaters

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка39763XXX
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииAXOR ShowerSphere
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)212
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)162
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.66
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers