Опубликуйте свои продукты
39764XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower Overhead shower 250/160 1jet EcoSmart with ceiling connector
39764XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower Overhead shower 250/160 1jet EcoSmart with ceiling connector
    AXOR

    39764XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower Overhead shower 250/160 1jet EcoSmart with ceiling connector

    AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet EcoSmart with ceiling connector

    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 39764000 Chrome

      - 39764140 Brushed Bronze

      - 39764250 Brushed Gold Optic

      - 39764300 Polished Red Gold

      - 39764310 Brushed Red Gold

      - 39764330 Polished Black Chrome

      - 39764340 Brushed Black Chrome

      - 39764800 Stainless Steel Optic

      - 39764820 Brushed Nickel

      - 39764950 Brushed Brass

      - 39764990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector
      • shower head size: 250 x 160 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %)
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 6,7 l/min
      • function from: 4,6 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min
      • minimum flow pressure: 0,7 bar
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • metal ceilling connector
      • ceiling connection length: 145 mm
      • installation: ceiling mounting
      • connection thread: G ½
      • suitable for continous flow water heaters
      • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка39764XXX
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииAXOR ShowerSphere
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)212
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)162
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.59
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers