Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
axor/products/333195dc-6315-4335-90f5-1ed97506bdad
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 400 without tap hole and overflow
Недоступно в Соединенные Штаты
AXOR
Отслеживать
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 400 without tap hole and overflow
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 400 without tap hole and overflow
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 42001007 Chrome - 42001677 Matt Black - 42001347 Brushed Black Chrome - 42001997 Polished Gold Optic Specification:
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
42001CHN
Тип продукции
AXOR Universal Basins & Bathtub
Группа продукции
Washbasin
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2023-08-21
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.axor-design.com/articledetail--42001007
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Классификация IFC
Сантехнический узел
Номер OmniClass
23-31 13 00
Наименование OmniClass
Sinks
Доступно в регионах:
Азия
Китай
Похожие продукты
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Загрузить
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Загрузить
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Загрузить
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Загрузить
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Загрузить
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Загрузить