Опубликуйте свои продукты
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
AXOR

AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850

AXOR Suite Basins & Bathtub Bathtub 1900/850
Cпецификация
  • Surfaces: - 42005007 Chrome - 42005677 Matt Black - 42005347 Brushed Black Chrome - 42005997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bathtub, push-open waste set • free-standing bath tub • bath tub entry heigth: 631mm • filling level: approx. 355 mm • filling capacity: approx.190 l (1 person, 70 kg) • weigth with water (1 person 70 kg): approx. 440 kg • weight without water: 180 kg • material: SolidSurface • number of people: 2 • with overflow • degree of gloss: matt • material thickness: 14 mm • length lying surface: 1685 mm • width lying surface: 627 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка42005CHN
  • Тип продукцииAXOR Universal Basins & Bathtub
  • Группа продукцииBathtub
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-21
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Номер OmniClass23-31 15 11
  • Наименование OmniClassBath Shower Units

Доступно в регионах:

Азия