Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
axor/products/db1e2039-5752-43e2-8d72-8ca073f401af
Главная страница
Категории
Сантехника
Водоотведение
AXOR Drain Finish set shower drain 900
Доступно в Соединенные Штаты
AXOR
Отслеживать
AXOR Drain Finish set shower drain 900
AXOR Drain Finish set shower drain 900
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 42522001 Chrome - 42522671 Matt Black - 42522341 Brushed Black Chrome - 42522251 Brushed Gold Optic - 42522701 Matt White - 42522801 Stainless Steel - 42522821 Brushed Nickel Specification:
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
42522USA
Тип продукции
Finish set shower drains
Группа продукции
AXOR Drain
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2025-01-21
Номер версии
1
Высота (мм)
54
Ширина (мм)
72
Глубина (мм)
900
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.axor-design.com/articledetail--42522001
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (кг)
2.1
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Водоотведение
Классификация IFC
Соединительный элемент трубопровода
Код ETIM
EC011720
Название ETIM
Shower drain
Название по ССКПУ ООН
Plumbing adapters
Код ССКПУ ООН
40141719
Код Uniclass 2015
Pr_65_52_25
Описание Uniclass 2015
Drainage traps and accessories
Код CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Номер OmniClass
23-31 17 29
Наименование OmniClass
Shower Drains
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
AXOR
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Загрузить
AXOR
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
5.0
(
7
)
Загрузить
AXOR
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Загрузить
AXOR
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
4.8
(
6
)
Загрузить
AXOR
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
Загрузить
AXOR
42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700
Загрузить