Опубликуйте свои продукты
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
    AXOR

    42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900

    4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)
    AXOR Drain Finish set shower drain 900
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 42522000 Chrome

      - 42522670 Matt Black

      - 42522340 Brushed Black Chrome

      - 42522140 Brushed Bronze

      - 42522250 Brushed Gold Optic

      - 42522300 Polished Red Gold

      - 42522310 Brushed Red Gold

      - 42522330 Polished Black Chrome

      - 42522700 Matt White

      - 42522800 Stainless Steel

      - 42522820 Brushed Nickel

      - 42522950 Brushed Brass

      - 42522990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка42522XXX
    • Тип продукцииFinish set shower drains
    • Группа продукцииAXOR Drain
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)54
    • Ширина (мм)72
    • Глубина (мм)900
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.45
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures