Опубликуйте свои продукты
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
    AXOR

    42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000

    AXOR Drain Finish set shower drain 1000
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 42523000 Chrome

      - 42523670 Matt Black

      - 42523340 Brushed Black Chrome

      - 42523140 Brushed Bronze

      - 42523250 Brushed Gold Optic

      - 42523300 Polished Red Gold

      - 42523310 Brushed Red Gold

      - 42523330 Polished Black Chrome

      - 42523700 Matt White

      - 42523800 Stainless Steel

      - 42523820 Brushed Nickel

      - 42523950 Brushed Brass

      - 42523990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка42523XXX
    • Тип продукцииFinish set shower drains
    • Группа продукцииAXOR Drain
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)54
    • Ширина (мм)72
    • Глубина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.58
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures