Опубликуйте свои продукты
42526USA AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
42526USA AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
    AXOR

    42526USA AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting

    AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 42526001 Chrome

      - 42526141 Brushed Bronze

      - -42526251 Brushed Gold Optic

      - 42526341 Brushed Black Chrome

      - 42526671 Matt Black

      - 42526701 Matt White

      - 42526801 Brushed Stainless Steel

      - 42526821 Brushed Nickel

      - 42526831  Polished Nickel

      - 42526951 Brushed Brass

      - 42526991  Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, wall installation flange
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка42526USA
    • Тип продукцииFinish set shower drains
    • Группа продукцииAXOR Drain
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.5
    • Ширина (дюймы)2.83
    • Глубина (дюймы)31.5
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)5.39
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures