Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
axor/products/f98439db-f6ee-476e-8c72-f012badaec61
Главная страница
Категории
Сантехника
Монтажные системы для ванных комнат
42541XXX Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs
Доступно в Соединенные Штаты
AXOR
Отслеживать
42541XXX Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs
Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 42541000 Chrome - 42541140 Brushed Bronze - 42541250 Brushed Gold Optic - 42541300 Polished Red Gold - 42541310 Brushed Red Gold - 42541330 Polished Black Chrome - 42541340 Brushed Black Chrome - 42541670 Matt Black - 42541700 Matt White - 42541800 Stainless Steel Optic - 42541820 Brushed Nickel - 42541950 Brushed Brass - 42541990 Polished Gold Optic Specification:
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
42541XXX
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2025-03-20
Номер версии
1
Высота (мм)
105
Ширина (мм)
75
Глубина (мм)
850
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.axor-design.com/articledetail--42541000
Инструкции по монтажу
https://www.axor-design.com/articledetail--42541000
Техническое описание
https://www.axor-design.com/articledetail--42541000
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Монтажные системы для ванных комнат
Классификация IFC
Сантехнический узел
Похожие продукты
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Загрузить
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Загрузить
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Загрузить
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Загрузить
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Загрузить
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Загрузить