Опубликуйте свои продукты
AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR

AXOR Universal Rectangular Grab bar

AXOR Universal Rectangular Grab bar
Cпецификация
  • Surfaces: - 42613007 Chrome - 42613347 Brushed Black Chrome - 42613677 Matt Black - 42613997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 355 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка42613CHN
  • Тип продукцииAXOR Universal Rectangular
  • Группа продукцииGrab bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)55
  • Ширина (мм)355
  • Глубина (мм)78
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)1.8
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 25 25
  • Наименование OmniClassTowel Bars
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия