Опубликуйте свои продукты
AXOR Universal Rectangular Towel holder twin-handle
AXOR Universal Rectangular Towel holder twin-handle
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder twin-handle

    AXOR Universal Rectangular Towel holder twin-handle
    Cпецификация
    • Surfaces: - 42622007 Chrome - 42622347 Brushed Black Chrome - 42622677 Matt Black - 42622997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • swivelling • length: 490 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка42622CHN
    • Тип продукцииAXOR Universal Rectangular
    • Группа продукцииTowel holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)138
    • Ширина (мм)55
    • Глубина (мм)490
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010551
    • Название ETIMTowel holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Описание Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай