Опубликуйте свои продукты
42804CHN AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler
42804CHN AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler
    AXOR

    42804CHN AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler

    AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler
    Cпецификация
    • Surfaces: - 42804007 Chrome - 42804677 Matt Black - 42804707 Matt White - 42804347 Brushed Black Chrome - 42804997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка42804CHN
    • Тип продукцииAXOR Universal Circular
    • Группа продукцииTooth brush tumbler
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)114
    • Ширина (мм)76
    • Глубина (мм)84
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.69
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010556
    • Название ETIMToothbrush holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_89
    • Описание Uniclass 2015Toothbrush holders
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Азия