Опубликуйте свои продукты
AXOR Universal Circular Towel hook
AXOR

AXOR Universal Circular Towel hook

AXOR Universal Circular Towel hook
Cпецификация
  • Surfaces: - 42811007 Chrome - 42811677 Matt Black - 42811707 Matt White - 42811347 Brushed Black Chrome - 42811997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка42811CHN
  • Тип продукцииAXOR Universal Circular
  • Группа продукцииHooks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)25
  • Ширина (мм)25
  • Глубина (мм)50
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)100
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Номер OmniClass23-31 25 27
  • Наименование OmniClassRobe Hooks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия
Китай