Опубликуйте свои продукты
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 42832677 Matt Black - 42832007 Chrome - 42832347 Brushed Black Chrome - 42832997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 694 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm • use as a rail for accessories and bath towel holder
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка42832CHN
    • Тип продукцииAXOR Universal Softsquare
    • Группа продукцииTowel holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)31
    • Ширина (мм)694
    • Глубина (мм)84
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010551
    • Название ETIMTowel holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Описание Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Азия