Опубликуйте свои продукты
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 800 mm
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 800 mm
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 800 mm

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 800 mm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 42833670 Matt Black - 42833000 Chrome - 42833020 Polished Chrome - 42833130 Polished Bronze - 42833140 Brushed Bronze - 42833250 Brushed Gold Optic - 42833260 Brushed Chrome - 42833300 Polished Red Gold - 42833310 Brushed Red Gold - 42833330 Polished Black Chrome - 42833340 Brushed Black Chrome - 42833350 Satin Black - 42833800 Stainless Steel Optic - 42833820 Brushed Nickel - 42833830 Polished Nickel - 42833930 Polished Brass - 42833950 Brushed Brass - 42833990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 894 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 800 mm • diameter drill hole: 6 mm • use as a rail for accessories and bath towel holder
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка42833XXX
    • Тип продукцииAXOR Universal Softsquare
    • Группа продукцииTowel holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)31
    • Ширина (мм)894
    • Глубина (мм)84
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010551
    • Название ETIMTowel holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Описание Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия