Уникальная ссылка: | 42836000 |
---|---|
Брэнд: | AXOR |
Тип продукции: | AXOR Universal Accessories |
Группа продукции: | Roll holders |
Ширина (мм): | 135 |
Высота (мм): | 118 |
Глубина (мм): | 94 |
Дата публикации: | 2016-12-01 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--42836000.html |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--42836000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--42836000.html |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4011097752303 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/axor/product/42836000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 0.5 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Sanitary ware |
Код ССКПУ ООН: | 301815 |
Uniclass 1.4 Код: | L721 |
Uniclass 1.4 Описание: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Код: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Описание: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_76_88 |
Uniclass 2015 Описание: | Toilet roll holders |
NBS Reference Код: | 31-75 |
NBS Reference Описание: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
Номер OmniClass: | 23-19 31 17 |
Наименование OmniClass: | Sanitary Room Units |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Universal Roll Holder |
Name | AXOR Universal Roll Holder 42836000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Asset Type | fixed |
Category | Pr_40_20 ; Sanitary fittings and accessories |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Universal Roll Holder |
Features | " - material: metal - drilling distance 35 mm - wall-mounted - mirror-inverted installation possible - combinable with soap dish / shelf no.42803000 and shelf 300 mm no.42838000 (adapter set no.42870000 necessary)" |
Manufacturer | AXOR |
Model Number | 42836000 |
Model Reference | 42836000 |
Name | AXOR Universal Roll Holder 42836000 |