Опубликуйте свои продукты
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
    AXOR

    42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box

    AXOR Universal Circular Tissue box
    Cпецификация
    • Surfaces: - 42873007 Chrome - 42873677 Matt Black - 42873707 Matt White - 42873347 Brushed Black Chrome - 42873997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • screw fastening • material: metal, plastic • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка42873CHN
    • Тип продукцииAXOR Universal Circular
    • Группа продукцииCosmetic boxes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)265
    • Глубина (мм)68
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC012353
    • Название ETIMAccessories bathroom accessories
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_29
    • Описание Uniclass 2015Facial tissue dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 13
    • Наименование OmniClassBathroom Tissue Dispensers
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступно в регионах:

    Азия