Опубликуйте свои продукты
AXOR Uno basin mixer 200 zero w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 200 zero w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 200 zero w/o rod chr.

    AXOR Uno Single lever basin mixer 200 with zero handle for wash bowls and waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 45003000 Chrome - 45003020 Polished Chrome - 45003130 Polished Bronze - 45003140 Brushed Bronze - 45003250 Brushed Gold Optic - 45003260 Brushed Chrome - 45003300 Polished Red Gold - 45003310 Brushed Red Gold - 45003330 Polished Black Chrome - 45003340 Brushed Black Chrome - 45003800 Stainless Steel Optic - 45003820 Brushed Nickel - 45003830 Polished Nickel - 45003930 Polished Brass - 45003950 Brushed Brass - 45003990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 200 • projection: 198 mm • spout height: 199 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка45003000
    • Тип продукцииAXOR Uno
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)311
    • Ширина (мм)46
    • Глубина (мм)236
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия