Опубликуйте свои продукты
AXOR Uno BM 200 Select w/o rod chrom
AXOR Uno BM 200 Select w/o rod chrom
    AXOR

    AXOR Uno BM 200 Select w/o rod chrom

    AXOR Uno Basin mixer Select 200 for wash bowls with waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 45013000 Chrome - 45013020 Polished Chrome - 45013130 Polished Bronze - 45013140 Brushed Bronze - 45013250 Brushed Gold Optic - 45013260 Brushed Chrome - 45013300 Polished Red Gold - 45013310 Brushed Red Gold - 45013330 Polished Black Chrome - 45013340 Brushed Black Chrome - 45013800 Stainless Steel Optic - 45013820 Brushed Nickel - 45013830 Polished Nickel - 45013930 Polished Brass - 45013950 Brushed Brass - 45013990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 200 • projection: 198 mm • spout height: 199 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка45013000
    • Тип продукцииAXOR Uno
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)313
    • Ширина (мм)46
    • Глубина (мм)236
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия