Опубликуйте свои продукты
AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 with zero handles and pop-up waste set 45133820
AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 with zero handles and pop-up waste set 45133820
    AXOR

    AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 with zero handles and pop-up waste set 45133820

    AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 with zero handles and pop-up waste set
    Cпецификация
    • · consists of: 3-hole basin mixer, waste set · ComfortZone 200 · projection 183 mm · swivel range 110° · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка45133820
    • Тип продукцииAXOR Uno
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)228
    • Ширина (мм)246
    • Глубина (мм)230
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.882
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures