Опубликуйте свои продукты
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with zero handle 45416820
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with zero handle 45416820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with zero handle 45416820

    AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with zero handle
    Cпецификация
    • · consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder · projection 264 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, MonoRain · flow rate at 3 bar: 20 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · non-return valve · connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка45416820
    • Тип продукцииAXOR Uno
    • Группа продукцииBath mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1007
    • Ширина (мм)124
    • Глубина (мм)345
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)9.57
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures