Опубликуйте свои продукты
45713AUS AXOR One null
45713AUS AXOR One null
    AXOR

    45713AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Cпецификация
    • Surfaces: - 45713003 хром - 45713673 матовый черный Specification: • 3 потребителя и 1 дополнительный потребитель • удобное включение/выключение потребителей большой кнопкой Select • возможно одновременное включение нескольких потребителей • расход воды на каждого пользователя: 9 л/мин • расход воды при одновременном использовании всех потребителей: 9 л/мин • картридж термостата, клапан Select, с керамическим вентилем 90° • предохранительный ограничитель при 40°C • регулируемое ограничение температуры • термостат с возможностью термической дезинфекции • клапан обратного тока воды • вид соединения: скрытая часть • мин. рабочее давление: 1 бар • С термостатом поставляются кнопки: ручной душ, Rain большой, боковые форсунки
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка45713AUS
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииShower thermostat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)270
    • Глубина (мм)67
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Океания
    Австралия