Опубликуйте свои продукты
45713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions
45713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions
    AXOR

    45713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 45713701 Matt White

      - 45713001 Chrome

      - 45713671 Matt Black

      - 45713341 Brushed Black Chrome

      - 45713251 Brushed Gold Optic

      - 45713821 Brushed Nickel

      - 45713141 Brushed Bronze

      Specification:

      • 3 functions and 1 additional outlet

      • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle

      • simultaneous use of several outlets

      • flow rate by simultaneous use of all outlets: 6,6 l/min

      • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions, ceramic valves 90°

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection

      • non-return valve

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • Thermostat is delivered with buttons handshower, Rain large and Body spray

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка45713USA
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииShower thermostat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.75
    • Ширина (дюймы)10.63
    • Глубина (дюймы)2.64
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)10.58
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки