Опубликуйте свои продукты
45723USA AXOR One Porter unit
45723USA AXOR One Porter unit
    AXOR

    45723USA AXOR One Porter unit

    AXOR One Porter unit
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 45723701 Matt White

      - 45723001 Chrome

      - 45723671 Matt Black

      - 45723341 Brushed Black Chrome

      - 45723251 Brushed Gold Optic

      - 45723821 Brushed Nickel

      Specification:

      • for hoses with cylindrical nuts
      • integrated support function
      • metal
      • non-return valve
      • connection type: NPT ½

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка45723USA
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииWall outlet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.36
    • Ширина (дюймы)3.75
    • Глубина (дюймы)1.65
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)0.64
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010905
    • Название ETIMShower connecting piece
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures