Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
axor/products/e37e18a2-478e-4391-83bc-0d23347cf6fe
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
AXOR One Shut-off/ diverter valve Trio
Доступно в Соединенные Штаты
AXOR
Отслеживать
AXOR One Shut-off/ diverter valve Trio
AXOR One Shut-off/ diverter valve Trio
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 45772701 Matt White - 45772001 Chrome - 45772671 Matt Black - 45772341 Brushed Black Chrome - 45772251 Brushed Gold Optic - 45772821 Brushed Nickel Specification:
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
45772USA
Тип продукции
AXOR One
Группа продукции
Manual shut-off & diverter valves
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-09-28
Номер версии
1
Высота (мм)
121
Ширина (мм)
121
Глубина (мм)
40
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.axor-design.com/articledetail--45772701
Техническое описание
https://www.axor-design.com/articledetail--45772001
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (кг)
552
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код ETIM
EC011344
Название ETIM
Shut-off valve for sanitary devices
Название по ССКПУ ООН
Valve parts or accessories
Код ССКПУ ООН
40141616
Код Uniclass 2015
Pr_65_54
Описание Uniclass 2015
Valve products
Код CSI MasterFormat 2014
33 12 16
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Water Utility Distribution Valves
Номер OmniClass
23-31 17 00
Наименование OmniClass
Showers
Код CSI UniFormat II
D20
Заголовок CSI UniFormat II
PLUMBING
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
AXOR
AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle
Загрузить
AXOR
AXOR Montreux Showerpipe with thermostat and overhead shower 240 1jet 16572820
Загрузить
AXOR
AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector
Загрузить
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Загрузить
AXOR
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 2.0 GPM
Загрузить
AXOR
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 210 Semi-Pro 16582800
Загрузить