Опубликуйте свои продукты
AXOR Edge basin mixer 280 chrome
AXOR Edge basin mixer 280 chrome
    AXOR

    AXOR Edge basin mixer 280 chrome

    AXOR Edge Single lever basin mixer 280 for wash bowls with push-open waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 46030020 Polished Chrome - 46030830 Polished Nickel - 46030930 Polished Brass - 46030000 Chrome - 46030130 Polished Bronze - 46030300 Polished Red Gold - 46030330 Polished Black Chrome - 46030990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 280 • projection: 180 mm • spout height: 282 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка46030000
    • Тип продукцииAXOR Edge
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)329
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)235
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия