Опубликуйте свои продукты
AXOR Edge BM 280 diamond cut chrome
AXOR Edge BM 280 diamond cut chrome
    AXOR

    AXOR Edge BM 280 diamond cut chrome

    AXOR Edge Single lever basin mixer 280 for wash bowls with push-open waste set - diamond cut
    Cпецификация
    • Surfaces: - 46031020 Polished Chrome - 46031830 Polished Nickel - 46031930 Polished Brass - 46031000 Chrome - 46031130 Polished Bronze - 46031300 Polished Red Gold - 46031330 Polished Black Chrome - 46031990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 280 • projection: 180 mm • spout height: 282 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка46031000
    • Тип продукцииAXOR Edge
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)329
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)235
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия