Опубликуйте свои продукты
AXOR Edge 3h bas.m. CN chr
AXOR Edge 3h bas.m. CN chr
    AXOR

    AXOR Edge 3h bas.m. CN chr

    AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 46050007 Chrome - 46050137 Polished Bronze - 46050307 Polished Red Gold - 46050337 Polished Black Chrome - 46050997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 173 mm • spout height: 130 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка46050007
    • Тип продукцииAXOR Edge
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай