Опубликуйте свои продукты
AXOR Edge exp.therm bm 2o CN chr
AXOR Edge exp.therm bm 2o CN chr
    AXOR

    AXOR Edge exp.therm bm 2o CN chr

    AXOR Edge Thermostat for exposed/ concealed installation for 2 functions
    Cпецификация
    • Surfaces: - 46240007 Chrome - 46240137 Polished Bronze - 46240307 Polished Red Gold - 46240337 Polished Black Chrome - 46240997 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: frosted grey glass • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка46240007
    • Тип продукцииAXOR Edge
    • Группа продукцииShower thermostat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)10.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай