Опубликуйте свои продукты
AXOR Edge Porter unit chrome
AXOR Edge Porter unit chrome
    AXOR

    AXOR Edge Porter unit chrome

    AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose
    Cпецификация
    • Surfaces: - 46520020 Polished Chrome - 46520830 Polished Nickel - 46520930 Polished Brass - 46520000 Chrome - 46520130 Polished Bronze - 46520300 Polished Red Gold - 46520330 Polished Black Chrome - 46520990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower hose • integrated support function • maximum flow rate at 3 bar: 17,7 l/min • metal • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • minimum flow pressure: 1 bar • for shower hoses with cylindrical nut on both sides
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка46520000
    • Тип продукцииAXOR Edge
    • Группа продукцииWall outlet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)715
    • Ширина (мм)159
    • Глубина (мм)58
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010905
    • Название ETIMShower connecting piece
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия