Опубликуйте свои продукты
AXOR Edge show.mix.conc.fs diamond cut chr
AXOR Edge show.mix.conc.fs diamond cut chr
    AXOR

    AXOR Edge show.mix.conc.fs diamond cut chr

    AXOR Edge Single lever shower mixer for concealed installation - diamond cut
    Cпецификация
    • Surfaces: - 46651020 Polished Chrome - 46651830 Polished Nickel - 46651930 Polished Brass - 46651000 Chrome - 46651130 Polished Bronze - 46651300 Polished Red Gold - 46651330 Polished Black Chrome - 46651990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка46651000
    • Тип продукцииAXOR Edge
    • Группа продукцииShower mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)172
    • Ширина (мм)172
    • Глубина (мм)55
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия