Опубликуйте свои продукты
AXOR Edge TH mod.Sel.FS 2f diam.cut CN chr
AXOR Edge TH mod.Sel.FS 2f diam.cut CN chr
    AXOR

    AXOR Edge TH mod.Sel.FS 2f diam.cut CN chr

    AXOR Edge Thermostatic module Select 470/100 for concealed installation for 2 functions - diamond cut
    Cпецификация
    • Surfaces: - 46701007 Chrome - 46701137 Polished Bronze - 46701307 Polished Red Gold - 46701337 Polished Black Chrome - 46701997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка46701007
    • Тип продукцииAXOR Edge
    • Группа продукцииShower thermostat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай