Опубликуйте свои продукты
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks
    Cпецификация
    • Surfaces: - 47015679 Matt Black - 47015009 Chrome - 47015359 Satin Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 70 • projection: 151 mm • spout height: 70 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 3,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка47015SGP
    • Тип продукцииAXOR MyEdition
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)149
    • Ширина (мм)82
    • Глубина (мм)200
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Сингапур