Опубликуйте свои продукты
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 47020000 Chrome/Mirror Glass - 47020600 Chrome/Black Glass - 47020670 Matt Black/Black Glass - 47020350 Satin Black/Black Glass - 47020360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, plate, waste set • ComfortZone 230 • projection: 196 mm • spout height: 225 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: top-side at the spout (generally suitable for wash bowls)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка47020XXX
    • Тип продукцииAXOR MyEdition
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)304
    • Ширина (мм)82
    • Глубина (мм)245
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures