Опубликуйте свои продукты
AXOR MyEdition 2-h.BM conc.chrome
AXOR MyEdition 2-h.BM conc.chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition 2-h.BM conc.chrome

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 47060000 Chrome/Mirror Glass - 47060600 Chrome/Black Glass - 47060670 Matt Black/Black Glass - 47060350 Satin Black/Black Glass - 47060360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, plate, waste set • projection: 221 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка47060000
    • Тип продукцииAXOR MyEdition
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия