Опубликуйте свои продукты
AXOR MyEdition Bath spout
AXOR MyEdition Bath spout
    AXOR

    AXOR MyEdition Bath spout

    AXOR MyEdition Bath spout
    Cпецификация
    • Surfaces: - 47410007 Chrome/Mirror Glass - 47410357 Satin Black/Black Glass - 47410367 Satin Black / Brushed Bronze - 47410607 Chrome/Black Glass Specification: • consists of: bath spout, plate • projection: 176 mm • wall-mounted • plate of metal • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN15 • spray type: normal spray
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка47410CHN
    • Тип продукцииAXOR MyEdition
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия