Опубликуйте свои продукты
AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer 47430600
AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer 47430600
    AXOR

    AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer 47430600

    AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixe

    PERSONAL STATEMENT IN PERFECTION

    Setting oneself apart. Gratifying the need for uniqueness. Striking out in a new direction. This is what AXOR MyEdition stands for. Clear, linear design sets the stage for personal creativity. With a wide range of plates. Available in exclusive materials upon request. Individualization. In perfection. Design: PHOENIX

    Cпецификация
    • · consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, baton hand shower, Secuflex hose set, shower holder · projection 150 mm · connection type: basic set · plate of glass made of safety glass · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, MonoRain · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min · flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · with automatic resetting · connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка47430600
    • Тип продукцииAXOR MyEdition
    • Группа продукцииBath mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.96
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures