Опубликуйте свои продукты
AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer
AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer
    AXOR

    AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer

    AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer
    Cпецификация
    • Surfaces: - 47430671 Matt Black - 47430001 Chrome/Mirror Glass - 47430351 Satin Black/Black Glass - 47430361 Satin Black / Brushed Bronze - 47430601 Chrome/Black Glass Specification: • 2 functions • projection: 150 mm • plate of glass made of safety glass • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 7 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка47430USA
    • Тип продукцииAXOR MyEdition
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)8.5
    • Ширина (мм)18.6
    • Глубина (мм)8.21
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures