Опубликуйте свои продукты
48002CHN AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
48002CHN AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
    AXOR

    48002CHN AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set

    AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 48002707 Matt White - 48002007 Chrome - 48002677 Matt Black - 48002997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 180 mm • spout height: 255 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48002CHN
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)339
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)205
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай