Опубликуйте свои продукты
48002XXX AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
48002XXX AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
    AXOR

    48002XXX AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set

    AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 48002700 Matt White - 48002000 Chrome - 48002670 Matt Black - 48002340 Brushed Black Chrome - 48002950 Brushed Brass - 48002990 Polished Gold Optic - 48002250 Brushed Gold Optic - 48002140 Brushed Bronze - 48002300 Polished Red Gold - 48002310 Brushed Red Gold - 48002820 Brushed Nickel - 48002800 Stainless Steel Optic - 48002330 Polished Black Chrome - 48002020 Polished Chrome - 48002260 Brushed Chrome - 48002830 Polished Nickel - 48002130 Polished Bronze - 48002930 Polished Brass Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 180 mm • spout height: 255 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48002XXX
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)339
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)205
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures