Опубликуйте свои продукты
AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
    AXOR

    AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set

    AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 48010707 Matt White - 48010007 Chrome - 48010677 Matt Black - 48010997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 140 • projection: 122 mm • spout height: 140 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48010CHN
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)210
    • Ширина (мм)82
    • Глубина (мм)157
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай