Опубликуйте свои продукты
48050CHN AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set
48050CHN AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set
    AXOR

    48050CHN AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set

    AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 48050707 Matt White

      - 48050007 Chrome

      - 48050677 Matt Black

      - 48050997 Polished Gold Optic

      - 48050257 Brushed Gold Optic

      - 48050147 Brushed Bronze

      - 48050307 Polished Red Gold

      - 48050317 Brushed Red Gold

      - 48050337  Polished Black Chrome

      - 48050347 Brushed Black Chrome

      - 48050807 Stainless Steel Finish 

      - 48050827 Brushed Nickel

      - 48050957 Brushed Brass

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer, waste set

      • ComfortZone 170

      • projection: 140 mm

      • spout height: 169 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • push-open waste set G 1¼

      • material waste set: metal

      • connection type: G ½ connections

      • connection dimension: DN15

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48050CHN
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)246
    • Ширина (мм)312
    • Глубина (мм)166
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай