Опубликуйте свои продукты
48050SGP AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set 2 ticks
48050SGP AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set 2 ticks
    AXOR

    48050SGP AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set 2 ticks

    AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set 2 ticks
    Cпецификация
    • Surfaces: - 48050709 Matt White - 48050679 Matt Black - 48050009 Chrome Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • spout height: 169 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48050SGP
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)246
    • Ширина (мм)312
    • Глубина (мм)166
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Сингапур