Опубликуйте свои продукты
48112CHN AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
48112CHN AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
    AXOR

    48112CHN AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm

    AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 48112707 Matt White - 48112007 Chrome - 48112677 Matt Black - 48112997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 220 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48112CHN
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)229
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай