Опубликуйте свои продукты
48130USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm, cross handles and escutcheons
AXOR

48130USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm, cross handles and escutcheons

AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm, cross handles and escutcheons
Cпецификация
  • Surfaces:

    - 48130001 Chrome

    - 48130141 Brushed Bronze

    - 48130251 Brushed Gold Optic

    - 48130331 Polished Black Chrome

    - 48130341 Brushed Black Chrome

    - 48130671 Matt Black

    - 48130821 Brushed Nickel

    - 48130831 Polished Nickel

    - 48130951 Brushed Brass

    - 48130991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

    • handle variant: cross handle

    • spray type: normal spray

    • ceramic valves hot/cold 90°

    • suitable for continuous flow water heaters

    • non-closing waste set

    • connection type: basic set

    • connection dimension: DN15

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка48130USA
  • Тип продукцииBasin mixer
  • Группа продукцииAXOR One
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)68
  • Ширина (дюймы)268
  • Глубина (дюймы)170
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (фунт)3.26
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011328
  • Название ETIMWashbasin mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures