Опубликуйте свои продукты
48210XXX AXOR One Single lever bidet mixer with pop-up waste set
48210XXX AXOR One Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    AXOR

    48210XXX AXOR One Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    AXOR One Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 48210700 Matt White

      - 48210000 Chrome

      - 48210670 Matt Black

      - 48210340 Brushed Black Chrome

      - 48210950 Brushed Brass

      - 48210990 Polished Gold Optic

      - 48210250 Brushed Gold Optic

      - 48210140 Brushed Bronze

      - 48210300 Polished Red Gold

      - 48210310 Brushed Red Gold

      - 48210820 Brushed Nickel

      - 48210800 Stainless Steel Optic

      - 48210330 Polished Black Chrome

      - 48210020 Polished Chrome

      - 48210260 Brushed Chrome

      - 48210830 Polished Nickel

      - 48210130 Polished Bronze

      - 48210930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: single lever bidet mixer, waste set

      • projection 113 mm

      • spout height: 100 mm

      • aerator with ball pivot

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • material waste set: metal

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48210XXX
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииBidet mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)155
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)138
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.43
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010888
    • Название ETIMBidet mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures