Опубликуйте свои продукты
48440AUS AXOR One null
48440AUS AXOR One null
    AXOR

    48440AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Cпецификация
    • Surfaces: - 48440003 хром - 48440673 матовый черный Specification: • состоит из: смеситель для ванны напольный, ручной душ, шланг для душа, держатель для душа • вид соединения: скрытая часть • тип струи смесителя: обычная струя • тип струи ручного душа: PowderRain • мин. рабочее давление 1 бар • макс. рабочее давление: 10 бар • керамический узел смешивания • регулируемое ограничение температуры • Дивертер с переключателем вакуумного типа • клапан обратного тока воды
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48440AUS
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииBath mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1059
    • Ширина (мм)124
    • Глубина (мм)282
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)11.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Океания
    Австралия