Опубликуйте свои продукты
48483USA AXOR One Overhead shower 280 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
48483USA AXOR One Overhead shower 280 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    AXOR

    48483USA AXOR One Overhead shower 280 2jet 2.5 GPM with ceiling connection

    AXOR One Overhead shower 280 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 48483701 Matt White

      - 48483001 Chrome

      - 48483141 Brushed Bronze

      - 48483671 Matt Black

      - 48483341 Brushed Black Chrome

      - 48483251 Brushed Gold Optic

      - 48483821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector

      • shower head size: 280 mm

      • spray type: PowderRain, Rain

      • material spray disc: metal

      • brass ceilling connector

      • ceiling connection length: 120 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: ceiling

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • not suitable for continuous flow water heaters

      • not included: basic set

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48483USA
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииOverhead showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)5.75
    • Ширина (дюймы)11.1
    • Глубина (дюймы)11.1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)9.27
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки