Опубликуйте свои продукты
48722XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle
48722XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle
    AXOR

    48722XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 48722000 Chrome

      - 48722140 Brushed Bronze

      - 48722250 Brushed Gold Optic

      - 48722300 Polished Red Gold

      - 48722310 Brushed Red Gold

      - 48722330 Polished Black Chrome

      - 48722340 Brushed Black Chrome

      - 48722670 Matt Black

      - 48722800 Stainless Steel Optic

      - 48722820 Brushed Nickel

      - 48722950 Brushed Brass

      - 48722990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: thermostat, shut-off valve

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 1 bar: 16 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 30,1 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • ccombination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

      • suitable for horizontal and vertical installation

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • connection dimension: DN20

      • connection type: basic set

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48722XXX
    • Тип продукцииThermostatic module
    • Группа продукцииAXOR One
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)354.5
    • Ширина (мм)121
    • Глубина (мм)86
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.95
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures